RE-PA grey PG 29 / PG 16 Obj. č. 96193
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
96193
Item description
RE-PA grey PG 29 / PG 16
Thread type
PG
Size inside
PG 16
Size outside
PG 29
Colour
grey (RAL 7035)
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892372902
Customs tariff number
39269097

Technická data

PA reducer
Temperature range -30°C to +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free

Poznámky

      • Black on request.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Použití

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible