RE PA-ATEX černá M50 x 1.50 / M25 x 1.50 Obj. č. 904438
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
904438
označení výrobku
RE PA-ATEX černá M50 x 1.50 / M25 x 1.50
typ závitu
metrický
vnitřní velikost
M25 x 1.50
vnější velikost
M50 x 1.50
barva
černá (RAL 9005)
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892373312
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA EX redukce
Teplotní rozsah -20°C až +70°C
třída ochrany IP 66

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • Prohlášení o shodě: PTB 04 ATEX 1040X
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SI - velikost vnitřního závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible