niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 48 / PG 42
Obj. č. 904406
Detaily položky niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 48 / PG 42
- Obj. č.
- 904406
- označení výrobku
- niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 48 / PG 42
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- vnitřní velikost
- PG 42
- vnější velikost
- PG 48
- délka závitu mm
- 10,0
- velikost klíče mm
- 64
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892377785
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 48 / PG 42
niklem potažená mosazná kruhová redukce | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 48 / PG 42
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
Ke stažení niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 48 / PG 42
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem