RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 10 x 2 x 0,5 mm²
Obj. č. 21541
- počítačový kabel
- vyztužený vnější plášť
- PiMF: pár v kovové fólii
- celkové stínění se svodovým drátem
- pro venkovní použití
- s modrým vnějším pláštěm: pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
Detaily položky RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 10 x 2 x 0,5 mm²
- Obj. č.
- 21541
- označení výrobku
- RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 10 x 2 x 0,5 mm²
- barva pláště
- modrá (RAL 5015)
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 17,1
- Hmotnost Cu na km
- 136,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 261,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 100
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892101380
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 10 x 2 x 0,5 mm²
počítačový kabel v souladu s DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-7 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +50°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Špičkové provozní napětí | 300 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 1000 V |
odpor vodiče při 20°C | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 0,5 mm²: cca 75 pF/m 1,3 mm²: cca 100 pF/m |
útlum přeslechů | při 60 kHz, 1.02 dB (přibližná hodnota) |
indiukčnost | cca 0.75 mH/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 10 x 2 x 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, splétané
-
- struktura vlákna:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
-
- izolace žil: PE
-
- značení žil: barevné, páry:
- a-žíla = černá; b-žíla = bílá
- s postupným číslováním 1/1, 2/2 atd.
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- obalení párů fólií
-
- svodový drát na pár, pocínovaná měď, průměr: 0.6 mm
-
- stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
-
- páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- pro vícepárový design: komunikační žíla, jmenovitý průřez: 0.5 mm², Izolace žíly: PE, Identifikace žil: oranžová
-
- ovinutí fólií
-
- svodový drát, pocínovaná měď, splétané (0.5 mm² = 7 x 0.3 mm)
-
- stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
-
- vnější plášť: PVC, zesílený (v)
-
- barva pláště: viz datový list
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- pro venkovní použití
-
- přímé uložení do země
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- PiMF: pár v kovové fólii
-
- nízký útlum a nízké provozní kapacity umožňují dlouhé přenosové vzdálenosti a krátké doby přenosu pulzu
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- Váha mědi včetně PiMF svodových drátů, měděných svodových drátů a komunikační žíly
-
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Použití
-
- Počítačové kabely se používají při zpracování dat a řízení procesů. Individuální stínění párů zajišťuje dobré hodnoty útlumu přeslechů. Při trvalé instalaci je vhodný pro použití v suchých a vlhkých místnostech, venku a pod zemí.