RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 48 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 20124
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • počítačový kabel
  • vyztužený vnější plášť
  • PiMF: pár v kovové fólii
  • celkové stínění se svodovým drátem
  • pro venkovní použití
  • s modrým vnějším pláštěm: pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu

Detaily položky

Obj. č.
20124
označení výrobku
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 48 x 2 x 0,5 mm²
barva pláště
černá (RAL 9005)
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
31,1
Hmotnost Cu na km
616,0
Hmotnost kg/km (cca)
1115,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892101250
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

počítačový kabel v souladu s DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-7
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 300 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 1000 V
odpor vodiče při 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
0,5 mm²: cca 75 pF/m
1,3 mm²: cca 100 pF/m
útlum přeslechů při 60 kHz, 1.02 dB
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.75 mH/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
      • izolace žil: PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • a-žíla = černá; b-žíla = bílá
      • s postupným číslováním 1/1, 2/2 atd.
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • obalení párů fólií
      • svodový drát na pár, pocínovaná měď, průměr: 0.6 mm
      • stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
      • páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • pro vícepárový design: komunikační žíla, jmenovitý průřez: 0.5 mm², Izolace žíly: PE, Identifikace žil: oranžová
      • ovinutí fólií
      • svodový drát, pocínovaná měď, splétané (0.5 mm² = 7 x 0.3 mm)
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
      • vnější plášť: PVC, zesílený (v)
      • barva pláště: viz datový list
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • pro venkovní použití
      • přímé uložení do země
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • PiMF: pár v kovové fólii
      • nízký útlum a nízké provozní kapacity umožňují dlouhé přenosové vzdálenosti a krátké doby přenosu pulzu

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • Váha mědi včetně PiMF svodových drátů, měděných svodových drátů a komunikační žíly
      • mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2

Použití

      • Počítačové kabely se používají při zpracování dat a řízení procesů. Individuální stínění párů zajišťuje dobré hodnoty útlumu přeslechů. Při trvalé instalaci je vhodný pro použití v suchých a vlhkých místnostech, venku a pod zemí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible