RE-2Y(St)Yv BLACK 4 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 20151
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • počítačový kabel
  • vyztužený vnější plášť
  • se svodovým drátem
  • Vhodný pro venkovní použití (pro pevné instalace)
  • s modrým vnějším pláštěm: pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu

Detaily položky

Obj. č.
20151
označení výrobku
RE-2Y(St)Yv BLACK 4 x 2 x 0,75 mm²
barva pláště
černá (RAL 9005)
AWG (cca)
19
vnější Ø mm (cca)
11,3
Hmotnost Cu na km
65,0
Hmotnost kg/km (cca)
164,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892100734
číslo celního sazebníku
85444995

Technical Data

počítačový kabel v souladu s DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-7
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 300 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Zkušební napětí žíla/stínění 1000 V
odpor vodiče při 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
0,75 mm²: max. 24,6 Ohm/km
1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km
útlum přeslechů při 60 kHz, 0.88 dB
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.75 mH/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 0,75 mm²: 7 x 0,37 mm
      • 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
      • izolace žil: PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • a-žíla = černá; b-žíla = bílá
      • s postupným číslováním 1/1, 2/2 atd.,
      • trojice: a-žíla = černá; b-žíla = bílá; c-žíla = červená
      • Žíly stočeny v párech/trojicích v polohách s optimálními délkami zkrutu, páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • pro vícepárový design: komunikační žíla, jmenovitý průřez: 0.5 mm², Izolace žíly: PE, Identifikace žil: oranžová
      • ovinutí fólií
      • svodový drát, pocínovaná měď, splétané (0.5 mm² = 7 x 0.3 mm)
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
      • vnější plášť: PVC, zesílený (v)
      • barva pláště: viz datový list
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • pro venkovní použití
      • přímé uložení do země
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • nízký útlum a nízké provozní kapacity umožňují dlouhé přenosové vzdálenosti a krátké doby přenosu pulzu

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • Váha mědi včetně komunikační žíly a měděného svodového drátu
      • mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2

Použití

      • Počítačové kabely se používají při zpracování dat a řízení procesů. Nízká úroveň útlumů vedení a nízké vzájemné kapacitance umožňují dlouhé přenosové vzdálenosti a rychlé zrychlení pulzu. Tyto kabely jsou vhodné pro pevné instalace ve vlhkých místech, na volném prostranství a pro pokládku do země.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible