RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
Obj. č. 20190
- kabel pro přenos dat
- se svodovým drátem
- s modrým vnějším pláštěm: pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
Detaily položky RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
- Obj. č.
- 20190
- označení výrobku
- RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
- barva pláště
- modrá (RAL 5015)
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 8,3
- Hmotnost Cu na km
- 45,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 96,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 100
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892100260
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
PVC datový kabel v souladu s DIN VDE 0815 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +50°C při pevném uložení -30°C až +70°C |
Špičkové provozní napětí | 600 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 39.2 Ohm/km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 2 - 4 páry: cca 120 pF/m 8 - 96 páry: cca 100 pF/m |
kapacitní vazba k1 | při 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% hodnot, ale alespoň jedna hodnota, může být až 400 pF/100m |
impedance | při 1 kHz, 370 Ohm, při 10 kHz, 130 Ohm, (přibližná hodnota) |
útlum kabelu | při 1 kHz, 1.2 dB/km při 10 kHz, 3.0 dB/km (přibližná hodnota) |
útlum přeslechů | při 10 kHz, 60.00 dB (přibližná hodnota) |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, splétané
-
- struktura vlákna:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- izolace žil: polotuhé PVC
-
- značení žil: barevné, na svazek:
- pár č. 1: a-žíla = modrá; b-žíla = červená
- pár č. 2: a-žíla = šedo; b-žíla = žlutá
- pár č. 3: a-žíla = zelená; b-žíla = hnědá
- pár č. 4: a-žíla = bílá; b-žíla = černá
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, 4 páry stočené do svazků s optimálními délkami zkrutu, Svazky svázané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- Identifikace svazku: plastová spirála s číselným potiskem
-
- svodový drát, pocínovaná měď, splétané (0.5 mm² = 7 x 0.3 mm)
-
- stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
-
- vnější plášť: PVC
-
- barva pláště: viz datový list
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- Párové splétání s krátkými a různými délkami pokládky ve svazku vede k dobrým hodnotám útlumu přeslechů
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- 2-párové kabely: žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
-
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Použití
-
- Kabely pro přenos dat RD se používají v měřící a regulační technice a také v řídicích stanicích průmyslových zařízení. Kabely se používají pro přenos analogových a digitálních signálů do frekvence přibližně 10 kHz. Jsou vhodné pro pevné instalace uvnitř budov.