RD-H(St)H šedá 32 x 2 x 1 mm² Obj. č. 20225
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát
  • kabel pro přenos dat
  • bezhalogenový
  • se svodovým drátem

Detaily položky

Obj. č.
20225
označení výrobku
RD-H(St)H šedá 32 x 2 x 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
29
Hmotnost Cu na km
674,0
Hmotnost kg/km (cca)
1080,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
CPR třída
Dca, Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892101809
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Datový kabel v souladu s DIN VDE 0815
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C
při pevném uložení -30°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 225 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 500 V
Zkušební napětí žíla/stínění 2000 V
odpor vodiče při 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
1 mm²: max. 18,4 Ohm/km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
2 - 4 páry: cca 120 pF/m
8 - 96 páry: cca 100 pF/m
kapacitní vazba k1 při 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% hodnot, ale alespoň jedna hodnota, může být až 400 pF/100m
impedance při 1 kHz
0,5 mm²: 450 Ohm
1 mm²: 320 Ohm
(přibližná hodnota)
útlum kabelu při 1 kHz
0,5 mm²: 1,2 dB/km
1 mm²: 0,9 dB/km
(přibližná hodnota)
útlum přeslechů při 10 kHz, 60.00 dB
(přibližná hodnota)
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1 mm²: 7 x 0,43 mm
      • izolace žil: bezhalogenovpolymer
      • značení žil: barevné, na svazek:
      • pár č. 1: a-žíla = modrá; b-žíla = červená
      • pár č. 2: a-žíla = šedo; b-žíla = žlutá
      • pár č. 3: a-žíla = zelená; b-žíla = hnědá
      • pár č. 4: a-žíla = bílá; b-žíla = černá
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, 4 páry stočené do svazků s optimálními délkami zkrutu, Svazky svázané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • Identifikace svazku: plastová spirála s číselným potiskem
      • ovinutí fólií
      • svodový drát, pocínovaná měď, splétané (0.5 mm² = 7 x 0.3 mm)
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
      • vnější plášť: bezhalogenovpolymer
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • Párové splétání s krátkými a různými délkami pokládky ve svazku vede k dobrým hodnotám útlumu přeslechů

Testy

      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • 2-párové kabely: žíly stočeny do hvězdicových čtyřek

Použití

      • Bezhalogenové datové přenosové kabely se používají v měřicí a regulační technice pro přenos digitálních a analogových signálů do frekvence 10 kHz. Tyto kabely se používají uvnitř budov i venku, ne však bez UV ochrany.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible