RD-H(St)H šedá 8 x 2 x 0,5 mm²
Obj. č. 20202
- kabel pro přenos dat
- bezhalogenový
- se svodovým drátem
Detaily položky RD-H(St)H šedá 8 x 2 x 0,5 mm²
- Obj. č.
- 20202
- označení výrobku
- RD-H(St)H šedá 8 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 11,6
- Hmotnost Cu na km
- 86,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 190,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 100
- CPR třída
- Dca, Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892101588
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data RD-H(St)H šedá 8 x 2 x 0,5 mm²
Datový kabel v souladu s DIN VDE 0815 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +50°C při pevném uložení -30°C až +70°C |
Špičkové provozní napětí | 225 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 500 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000 V |
odpor vodiče při 20°C | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 1 mm²: max. 18,4 Ohm/km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 2 - 4 páry: cca 120 pF/m 8 - 96 páry: cca 100 pF/m |
kapacitní vazba k1 | při 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% hodnot, ale alespoň jedna hodnota, může být až 400 pF/100m |
impedance | při 1 kHz 0,5 mm²: 450 Ohm 1 mm²: 320 Ohm (přibližná hodnota) |
útlum kabelu | při 1 kHz 0,5 mm²: 1,2 dB/km 1 mm²: 0,9 dB/km (přibližná hodnota) |
útlum přeslechů | při 10 kHz, 60.00 dB (přibližná hodnota) |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily RD-H(St)H šedá 8 x 2 x 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, splétané
-
- struktura vlákna:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1 mm²: 7 x 0,43 mm
-
- izolace žil: bezhalogenovpolymer
-
- značení žil: barevné, na svazek:
- pár č. 1: a-žíla = modrá; b-žíla = červená
- pár č. 2: a-žíla = šedo; b-žíla = žlutá
- pár č. 3: a-žíla = zelená; b-žíla = hnědá
- pár č. 4: a-žíla = bílá; b-žíla = černá
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, 4 páry stočené do svazků s optimálními délkami zkrutu, Svazky svázané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- Identifikace svazku: plastová spirála s číselným potiskem
-
- ovinutí fólií
-
- svodový drát, pocínovaná měď, splétané (0.5 mm² = 7 x 0.3 mm)
-
- stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
-
- vnější plášť: bezhalogenovpolymer
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- Párové splétání s krátkými a různými délkami pokládky ve svazku vede k dobrým hodnotám útlumu přeslechů
Testy
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- 2-párové kabely: žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
Použití
-
- Bezhalogenové datové přenosové kabely se používají v měřicí a regulační technice pro přenos digitálních a analogových signálů do frekvence 10 kHz. Tyto kabely se používají uvnitř budov i venku, ne však bez UV ochrany.