Crimp cable lug RB 63 V0 blue Obj. č. 96335
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96335
Item description
Crimp cable lug RB 63 V0 blue
Type
RB 63 V0
Colour
blue
cross-section from / to mm²
1.50 - 2.50
Flat plug size in mm
6.30 x 0.80
Design
Sleeve
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892416439
Customs tariff number
85369010

Technická data

Crimp cable lug
Temperature range -60°C to +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: copper
      • Surface: galvanic tin plated
      • fully insulated

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • L - Length

Použití

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Vlastnosti

      • widened shaft; allows easy and safe insertion of conductor

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible