lisovací kabelové oko RC 63 V0 žlutá

lisovací kabelové oko RC 63 V0 žlutá Obj. č. 96333
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96333
označení výrobku
lisovací kabelové oko RC 63 V0 žlutá
typ
RC 63 V0
barva
žlutá
průřez od / do mm²
4,00 - 6,00
Velikost ploché koncovky v mm
6,30 x 0,80
Design
objímka
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416415
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
Teplotní rozsah -60°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • plně izolované

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • L - délka

Použití

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Vlastnosti

      • rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible