lisovací kabelové oko RB 49 V0 modrá Obj. č. 96332
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96332
označení výrobku
lisovací kabelové oko RB 49 V0 modrá
typ
RB 49 V0
barva
modrá
průřez od / do mm²
1,50 - 2,50
Velikost ploché koncovky v mm
4,80 x 0,50
Design
objímka
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416408
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
Teplotní rozsah -60°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • plně izolované

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • L - délka

Použití

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Vlastnosti

      • rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible