lisovací kabelové oko RB 63 T modrá
Obj. č. 91441
Detaily položky lisovací kabelové oko RB 63 T modrá
- Obj. č.
- 91441
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko RB 63 T modrá
- typ
- RB 63 T
- barva
- modrá
- průřez od / do mm²
- 1,50 - 2,50
- Velikost ploché koncovky v mm
- 6,30 x 0,80
- Design
- distributor
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892416323
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko RB 63 T modrá
lisovací kabelové oko | |
Teplotní rozsah | -60°C až +105°C |
Detaily lisovací kabelové oko RB 63 T modrá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- plně izolované
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- L - délka
Použití
-
- Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
-
- solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.
Vlastnosti
-
- rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče
Ke stažení lisovací kabelové oko RB 63 T modrá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem