PVC-spiral cable H05VV-F bílá 3 G 1,5 mm² (SL 400 mm)

PVC-spiral cable H05VV-F bílá 3 G 1,5 mm² (SL 400 mm) Obj. č. 84804

Detaily položky

Obj. č.
84804
označení výrobku
PVC-spiral cable H05VV-F bílá 3 G 1,5 mm² (SL 400 mm)
barva pláště
bílá
délka spirály (stažené) mm
400
délka spirály (roztažené) mm
1200
vnější Ø mm (cca)
8,5
Vnější Ø spirály cca mm
29,0
Hmotnost Cu na km
189,2
Hmotnost kg/km (cca)
500,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892338519
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Temperature range flexing -5°C to +70°C
Nominal voltage H03VV-F U0/U 300/300 V
H05VV-F U0/U 300/500 V
Test voltage 2000 V
Expansion ratio 1:3
Straight ends in each case 200 mm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
      • Core insulation: PVC
      • Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
      • Protective conductor: starting with 3 cores
      • Cores stranded in layers
      • Outer sheath: PVC
      • Sheath colour: see datasheet

Poznámky

      • On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
      • As well in axial construction
      • The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only

Použití

      • Lighting industry
      • Data installations
      • Shops
      • Telecommunication

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible