PVC-spiral cable H05VV-F bílá 2 x 1,5 mm² (SL 1400 mm)
Obj. č. 84795
Detaily položky PVC-spiral cable H05VV-F bílá 2 x 1,5 mm² (SL 1400 mm)
- Obj. č.
- 84795
- označení výrobku
- PVC-spiral cable H05VV-F bílá 2 x 1,5 mm² (SL 1400 mm)
- barva pláště
- bílá
- délka spirály (stažené) mm
- 1400
- délka spirály (roztažené) mm
- 4200
- vnější Ø mm (cca)
- 7,7
- Vnější Ø spirály cca mm
- 26,4
- Hmotnost Cu na km
- 417,6
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892338427
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data PVC-spiral cable H05VV-F bílá 2 x 1,5 mm² (SL 1400 mm)
Temperature range | flexing -5°C to +70°C |
Nominal voltage | H03VV-F U0/U 300/300 V H05VV-F U0/U 300/500 V |
Test voltage | 2000 V |
Expansion ratio | 1:3 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Detaily PVC-spiral cable H05VV-F bílá 2 x 1,5 mm² (SL 1400 mm)
Konstrukce kabelu
-
- Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
-
- Core insulation: PVC
-
- Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
-
- Protective conductor: starting with 3 cores
-
- Cores stranded in layers
-
- Outer sheath: PVC
-
- Sheath colour: see datasheet
Poznámky
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Použití
-
- Lighting industry
-
- Data installations
-
- Shops
-
- Telecommunication