PVC izolační hadice IC 8,1mm bílá (25m) Obj. č. 92210
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
92210
označení výrobku
PVC izolační hadice IC 8,1mm bílá (25m)
barva
bílá
tloušťka stěny mm
0,7
vnitřní Ø mm
8,1
metrů na jednotku balení
25
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892393617
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

PVC izolační hadice podle DIN 40621
Teplotní rozsah -20°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyvinylchlorid (PVC)

Vlastnosti

      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • samozhášecí
      • odolný vůči povětrnostním vlivům

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k izolování
      • Svazování vodičů a kabelů

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible