PVC izolační hadice IC 2,6mm transparentní (50m)
Obj. č. 92134
Detaily položky PVC izolační hadice IC 2,6mm transparentní (50m)
- Obj. č.
- 92134
- označení výrobku
- PVC izolační hadice IC 2,6mm transparentní (50m)
- barva
- transparentní
- tloušťka stěny mm
- 0,4
- vnitřní Ø mm
- 2,6
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892392856
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data PVC izolační hadice IC 2,6mm transparentní (50m)
PVC izolační hadice podle DIN 40621 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
Detaily PVC izolační hadice IC 2,6mm transparentní (50m)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- samozhášecí
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k izolování
-
- Svazování vodičů a kabelů
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2