PVC izolační hadice IB 20mm Obj. č. 97162
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97162
označení výrobku
PVC izolační hadice IB 20mm
barva
černá
tloušťka stěny mm
1,2
vnitřní Ø mm
20,0
metrů na jednotku balení
25
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892392351
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

PVC izolační hadice podle DIN 40621
Teplotní rozsah -20°C až +85°C
krátkodobé až +90°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyvinylchlorid (PVC)

Vlastnosti

      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • samozhášecí
      • odolný vůči povětrnostním vlivům
      • bez olova

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • pro dodatečnou izolaci
      • Svazování vodičů a kabelů

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible