PVC izolační hadice IB 6mm
Obj. č. 91315
Detaily položky PVC izolační hadice IB 6mm
- Obj. č.
- 91315
- označení výrobku
- PVC izolační hadice IB 6mm
- barva
- černá
- tloušťka stěny mm
- 0,6
- vnitřní Ø mm
- 6,0
- metrů na jednotku balení
- 200
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892392283
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data PVC izolační hadice IB 6mm
PVC izolační hadice podle DIN 40621 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +85°C krátkodobé až +90°C |
Detaily PVC izolační hadice IB 6mm
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- samozhášecí
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům
-
- bez olova
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro dodatečnou izolaci
-
- Svazování vodičů a kabelů