MC4 samčí konektor (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 ks.

MC4 samčí konektor (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 ks. Obj. č. 905206
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905206
označení výrobku
MC4 samčí konektor (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 ks.
průřez od / do mm²
2,50
Ø kabelu od / do mm
3,0 - 6,0
kusů v balení
1000
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892428234
číslo celního sazebníku
85359000

Technická data

PV-pojovací zástrčka a spojovací zásuvka
Teplotní rozsah -40°C až +90°C
třída ochrany II
jmenovité napětí 1000 V (IEC)
jmenovitý proud 22A (2.5 mm²), 30A (4mm², 6mm²)
odolnost kontaktu 0.35 mOhm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • kontakt: Cu, pocínované, otočené
      • se zaklapávacím zámkem

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible