MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (2.50) 100 ks.
Obj. č. 11024816
Detaily položky MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (2.50) 100 ks.
- Obj. č.
- 11024816
- označení výrobku
- MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (2.50) 100 ks.
- průřez od / do mm²
- 2,50
- Ø kabelu od / do mm
- 5,5 - 9,0
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892536212
- číslo celního sazebníku
- 85359000
Technická data MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (2.50) 100 ks.
PV-pojovací zástrčka a spojovací zásuvka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +90°C |
třída ochrany | II |
jmenovité napětí | 1000 V (IEC) |
jmenovitý proud | 22A (2.5 mm²), 30A (4mm², 6mm²) |
odolnost kontaktu | 0.35 mOhm |
Detaily MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (2.50) 100 ks.
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- kontakt: Cu, pocínované, otočené
-
- se zaklapávacím zámkem