MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (4.00 - 6.00) 10 ks. Obj. č. 11024623
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11024623
označení výrobku
MC4 samčí konektor (CD -5.5 - 9.0) (4.00 - 6.00) 10 ks.
průřez od / do mm²
4,00 - 6,00
Ø kabelu od / do mm
5,5 - 9,0
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892536113
číslo celního sazebníku
85359000

Technická data

PV-pojovací zástrčka a spojovací zásuvka
Teplotní rozsah -40°C až +90°C
třída ochrany II
jmenovité napětí 1000 V (IEC)
jmenovitý proud 22A (2.5 mm²), 30A (4mm², 6mm²)
odolnost kontaktu 0.35 mOhm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • kontakt: Cu, pocínované, otočené
      • se zaklapávacím zámkem

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible