MC4 Evo 2 samčí konektor (CD 4.7 - 6.4) (4.00 - 6.00) 100 ks.
Obj. č. 11024829
Detaily položky MC4 Evo 2 samčí konektor (CD 4.7 - 6.4) (4.00 - 6.00) 100 ks.
- Obj. č.
- 11024829
- označení výrobku
- MC4 Evo 2 samčí konektor (CD 4.7 - 6.4) (4.00 - 6.00) 100 ks.
- průřez od / do mm²
- 4,00 - 6,00
- Ø kabelu od / do mm
- 4,7 - 6,4
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892536069
- číslo celního sazebníku
- 85359000
Technická data MC4 Evo 2 samčí konektor (CD 4.7 - 6.4) (4.00 - 6.00) 100 ks.
PV-pojovací zástrčka a spojovací zásuvka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C |
třída ochrany | II |
jmenovité napětí | 1500 V (IEC) |
jmenovitý proud | 39A (2.5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²) |
odolnost kontaktu | 0.20 mOhm |
Detaily MC4 Evo 2 samčí konektor (CD 4.7 - 6.4) (4.00 - 6.00) 100 ks.
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) V0 podle UL 94
-
- kontakt: Cu, pocínované
-
- Kontaktní systém s technologií MULTILAM s kontaktním systémem typu zaklapávacího zámku