MC4 Evo 2 samčí konektor (CD 6.4 - 8.4) (4.00 - 6.00) 1000 ks. Obj. č. 11020680
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11020680
označení výrobku
MC4 Evo 2 samčí konektor (CD 6.4 - 8.4) (4.00 - 6.00) 1000 ks.
průřez od / do mm²
4,00 - 6,00
Ø kabelu od / do mm
6,4 - 8,4
kusů v balení
1000
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892529740
číslo celního sazebníku
85359000

Technická data

PV-pojovací zástrčka a spojovací zásuvka
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
třída ochrany II
jmenovité napětí 1500 V (IEC)
jmenovitý proud 39A (2.5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²)
odolnost kontaktu 0.20 mOhm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) V0 podle UL 94
      • kontakt: Cu, pocínované
      • Kontaktní systém s technologií MULTILAM s kontaktním systémem typu zaklapávacího zámku

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible