PUR-spiral cable H07BQ-F oranžová 7 G 1,5 mm² (SL 1500 mm)

PUR-spiral cable H07BQ-F oranžová 7 G 1,5 mm² (SL 1500 mm) Obj. č. 85433

Detaily položky

Obj. č.
85433
označení výrobku
PUR-spiral cable H07BQ-F oranžová 7 G 1,5 mm² (SL 1500 mm)
délka spirály (stažené) mm
1500
délka spirály (roztažené) mm
6000
vnější Ø mm (cca)
12,6
Vnější Ø spirály cca mm
46,4
Hmotnost Cu na km
1555,4
Hmotnost kg/km (cca)
2,9
Báze mědi EUR / 100kg
150
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892335174
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Temperature range -25°C to +70°C
Nominal voltage H05BQ-F U0/U 300/500 V
H07BQ-F U0/U 450/750 V
Test voltage H05BQ-F 2000 V
H07BQ-F 2500 V
Expansion ratio 1:4
Straight ends in each case 200 mm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
      • Core insulation: rubber
      • Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
      • Protective conductor: starting with 3 cores
      • Cores stranded in layers with optimal lay lengths
      • Outer sheath: PUR
      • Sheath colour: orange

Poznámky

      • On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
      • As well in axial construction
      • The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only

Použití

      • Machine Construction
      • Electrical Tools
      • Building Industry
      • Handling Equipment
      • Entertainment Equipment
      • Medical devices
      • Measurement instruments
      • Rolling doors

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible