PUR-spiral cable H05BQ-F černá 4 G 0,75 mm² (SL 1400 mm)
Obj. č. 86340
Detaily položky PUR-spiral cable H05BQ-F černá 4 G 0,75 mm² (SL 1400 mm)
- Obj. č.
- 86340
- označení výrobku
- PUR-spiral cable H05BQ-F černá 4 G 0,75 mm² (SL 1400 mm)
- délka spirály (stažené) mm
- 1400
- délka spirály (roztažené) mm
- 5600
- vnější Ø mm (cca)
- 7,9
- Vnější Ø spirály cca mm
- 28,8
- Hmotnost Cu na km
- 417,6
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892335426
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data PUR-spiral cable H05BQ-F černá 4 G 0,75 mm² (SL 1400 mm)
Temperature range | -25°C to +70°C |
Nominal voltage | H05BQ-F U0/U 300/500 V H07BQ-F U0/U 450/750 V |
Test voltage | H05BQ-F 2000 V H07BQ-F 2500 V |
Expansion ratio | 1:4 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Detaily PUR-spiral cable H05BQ-F černá 4 G 0,75 mm² (SL 1400 mm)
Konstrukce kabelu
-
- Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
-
- Core insulation: rubber
-
- Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
-
- Protective conductor: starting with 3 cores
-
- Cores stranded in layers with optimal lay lengths
-
- Outer sheath: PUR
-
- Sheath colour: black
Poznámky
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Použití
-
- Machine Construction
-
- Electrical Tools
-
- Building Industry
-
- Handling Equipment
-
- Entertainment Equipment
-
- Medical devices
-
- Measurement instruments
-
- Rolling doors