PUR-C-electronic spiral cable černá 2 x 0,5 mm² (SL 500 mm)
Obj. č. 86038
Detaily položky PUR-C-electronic spiral cable černá 2 x 0,5 mm² (SL 500 mm)
- Obj. č.
- 86038
- označení výrobku
- PUR-C-electronic spiral cable černá 2 x 0,5 mm² (SL 500 mm)
- délka spirály (stažené) mm
- 500
- délka spirály (roztažené) mm
- 1500
- vnější Ø mm (cca)
- 5,5
- Vnější Ø spirály cca mm
- 20,0
- Hmotnost Cu na km
- 124,2
- Hmotnost kg/km (cca)
- 0,2
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892341588
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data PUR-C-electronic spiral cable černá 2 x 0,5 mm² (SL 500 mm)
Temperature range | -25°C to +70°C |
Nominal voltage | <= 0.14 mm² 300 V >= 0.25 mm² 500 V |
Test voltage | 2000 V |
Expansion ratio | 1:4 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Detaily PUR-C-electronic spiral cable černá 2 x 0,5 mm² (SL 500 mm)
Konstrukce kabelu
-
- Copper wire bare, extra finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 6 / IEC 60228 Class 6
-
- Core insulation: TPE-E
-
- Core identification acc. to DIN 47100
-
- Cores stranded in layers
-
- Overall screening
-
- Outer sheath: PUR
-
- Sheath colour: black
Poznámky
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Použití
-
- Handling Equipment
-
- Entertainment Equipment
-
- Medical devices
-
- Measurement instruments
-
- Rolling doors
-
- In all fields in which low-current cables are used