PUR-C-electronic spiral cable černá 3 x 0,14 mm² (SL 300 mm)

PUR-C-electronic spiral cable černá 3 x 0,14 mm² (SL 300 mm) Obj. č. 600154

Detaily položky

Obj. č.
600154
označení výrobku
PUR-C-electronic spiral cable černá 3 x 0,14 mm² (SL 300 mm)
délka spirály (stažené) mm
300
délka spirály (roztažené) mm
900
vnější Ø mm (cca)
4,1
Vnější Ø spirály cca mm
15,2
Hmotnost Cu na km
44,2
Hmotnost kg/km (cca)
100,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892335983
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Temperature range -25°C to +70°C
Nominal voltage <= 0.14 mm² 300 V
>= 0.25 mm² 500 V
Test voltage 2000 V
Expansion ratio 1:4
Straight ends in each case 200 mm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Copper wire bare, extra finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 6 / IEC 60228 Class 6
      • Core insulation: TPE-E
      • Core identification acc. to DIN 47100
      • Cores stranded in layers
      • Overall screening
      • Outer sheath: PUR
      • Sheath colour: black

Poznámky

      • On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
      • As well in axial construction
      • The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only

Použití

      • Handling Equipment
      • Entertainment Equipment
      • Medical devices
      • Measurement instruments
      • Rolling doors
      • In all fields in which low-current cables are used

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible