ochranná hadice S 56,0 (25)
Obj. č. 91228
Detaily položky ochranná hadice S 56,0 (25)
- Obj. č.
- 91228
- označení výrobku
- ochranná hadice S 56,0 (25)
- vnější Ø mm (cca)
- 56
- barva
- šedá
- vnitřní Ø mm
- 48,0
- metrů na jednotku balení
- 25
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892378621
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data ochranná hadice S 56,0 (25)
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -25°C až +90°C krátkodobé až +100°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily ochranná hadice S 56,0 (25)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- převážně odolný vůči: olejům, kyseliny
-
- extrémně flexibilní, roztažitelný a stlačitelný
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: USK, LK-I, MTG-US a MTG-LI
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Hadice pro ochranu kabelů typu S se zabudovaným drátem z pružinové oceli, extrémně ohebná, roztažitelná a stlačitelná.
Ke stažení ochranná hadice S 56,0 (25)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem