ochranná hadice S 19,0 (50) Obj. č. 91222
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91222
označení výrobku
ochranná hadice S 19,0 (50)
vnější Ø mm (cca)
19
barva
šedá
vnitřní Ø mm
15,0
metrů na jednotku balení
50
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892378560
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

ochranná hadice
Teplotní rozsah -25°C až +90°C
krátkodobé až +100°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyvinylchlorid (PVC)

Vlastnosti

      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • převážně odolný vůči: olejům, kyseliny
      • extrémně flexibilní, roztažitelný a stlačitelný

Poznámky

      • Vhodné připojovací vývodky: USK, LK-I, MTG-US a MTG-LI

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Hadice pro ochranu kabelů typu S se zabudovaným drátem z pružinové oceli, extrémně ohebná, roztažitelná a stlačitelná.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible