plastová cívka KW 6 žlutá
Obj. č. 96659
Detaily položky plastová cívka KW 6 žlutá
- Obj. č.
- 96659
- označení výrobku
- plastová cívka KW 6 žlutá
- velikost
- 6
- barva
- žlutá
- Ø svazku min.-max. mm
- 5 - 20
- šířka mm
- 6,0
- metrů na jednotku balení
- 25
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892402104
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data plastová cívka KW 6 žlutá
plastová cívka | |
Teplotní rozsah | -50°C až +85°C |
Detaily plastová cívka KW 6 žlutá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyetylen (PE)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Poznámky
-
- Jiné materiály a barvy jsou dostupné na dotaz.
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Chrání kabelové svazky, vodiče a vedení. Svazuje a váže jednotlivé vodiče a poskytuje mechanickou ochranu pro volně instalované nebo pohybující se kabely a vedení.