plastová cívka KW 22 transparentní

plastová cívka KW 22 transparentní Obj. č. 96300
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
96300
označení výrobku
plastová cívka KW 22 transparentní
velikost
22
barva
transparentní
Ø svazku min.-max. mm
25 - 100
šířka mm
22,0
metrů na jednotku balení
25
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892402081
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

plastová cívka
Teplotní rozsah -50°C až +85°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyetylen (PE)

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Poznámky

      • Jiné materiály a barvy jsou dostupné na dotaz.

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Chrání kabelové svazky, vodiče a vedení. Svazuje a váže jednotlivé vodiče a poskytuje mechanickou ochranu pro volně instalované nebo pohybující se kabely a vedení.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible