Profibus L2 PUR TORSION fialová 1 x 2 x 0,80 mm

Profibus L2 PUR TORSION fialová 1 x 2 x 0,80 mm Obj. č. 800109
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • Délkové značení v metrech
  • robustní
  • torzní
  • UL certifikát

Detaily položky

Obj. č.
800109
označení výrobku
Profibus L2 PUR TORSION fialová 1 x 2 x 0,80 mm
vnější Ø mm (cca)
8
Hmotnost Cu na km
32,0
Hmotnost kg/km (cca)
66,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314681
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible