Profibus L2 PUR STATIC blue 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 81186
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • robustní
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
81186
Item description
Profibus L2 PUR STATIC blue 1 x 2 x 0,64 mm
Outer Ø mm (approx.)
8
Cu factor per km
24.0
Weight kg/km (approx.)
67.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
Metres per Packaging Unit
100, 500, 1000
Cut-to-length service available
yes
EAN / GTIN
4060892314636
Customs tariff number
85444991

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible