Profibus L2 PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,65 mm

Profibus L2 PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,65 mm Obj. č. 80267
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
80267
označení výrobku
Profibus L2 PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,65 mm
vnější Ø mm (cca)
8
Hmotnost Cu na km
25,0
Hmotnost kg/km (cca)
70,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314643
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible