1952 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV černá 1 x 400 mm² Obj. č. 707104 Kopírovat
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV černá 1 x 95 mm² Obj. č. 707098 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 120/8,4 Obj. č. 907588 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 240/10,5 Obj. č. 906483 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 240/17,0 Obj. č. 906484 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 50/13,0 Obj. č. 907579 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 500/13,0 Obj. č. 906492 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 70/8,4 Obj. č. 907580 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 95/13,0 Obj. č. 907586 Kopírovat
N2XS(FL)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 38057 Kopírovat
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TY 5-232MX Obj. č. 97311 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-B 36 šedá Obj. č. 920161 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-B 48 černá Obj. č. 905796 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-F 10 šedá Obj. č. 920156 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 120 mm² Obj. č. 11022085 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 25 mm² Obj. č. 11022070 Kopírovat
TIA-568A Copper Connector RJ45 90° angle Ø4,5-8,0mm Obj. č. 804234 Kopírovat
Copper Connector RJ45 45° angle Ø4,5-8,0mm Obj. č. 805784 Kopírovat
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 1 x 120 mm² Obj. č. 11003918 Kopírovat
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 2 x 70 mm² Obj. č. 11003903 Kopírovat
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 11003806 Kopírovat
HELUTOP® Easy M16 šedá Obj. č. 908060 Kopírovat
HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV černá 1 x 400 mm² Obj. č. 707648 Kopírovat
hliníkovo-měděná lisovací spojka HELU-S-PV-AL/CU 500/300 Obj. č. 907861 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible