1909 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32488 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32481 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32536 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32535 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
PA vlnitá trubice PA12-F 12 černá Obj. č. 920164 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-F 17 černá Obj. č. 920165 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ4545° angle Ø4,5-8,0mm Obj. č. 805782 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 16 mm² Obj. č. 11022067 Kopírovat
07RN-F černá 5 G 240 mm² Obj. č. 11022923 Kopírovat
Battery Connection Cable Set 2x NSGAFÖU 1x35 mm² 2,5m M8/M8 Obj. č. 11023261 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y černá 2x12 G62,5/125 Obj. č. 80219 Kopírovat
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° zelená 0,25m Obj. č. 11007748 Kopírovat
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 žlutá 15m Obj. č. 803022 Kopírovat
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 1 x 240 mm² Obj. č. 11003936 Kopírovat
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 11003828 Kopírovat
HELUTOP® Easy M20 šedá Obj. č. 908061 Kopírovat
HELUTOP® Easy M25 šedá Obj. č. 908383 Kopírovat
HELUTOP® HT-R M63 x 1.5 šedá (CD 29.0-35.0 mm) SZ 65 Obj. č. 903539 Kopírovat
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV černá 1 x 300 mm² Obj. č. 707103 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 150/13,0 Obj. č. 906172 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 240/13,0 Obj. č. 906185 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32533 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TYB 5-24MX Obj. č. 97313 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1" šedá (RAL 7035) Obj. č. 98366 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible