1907 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 1 x 70 mm² Obj. č. 11003902 Kopírovat
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 3 G 4 mm² Obj. č. 11003848 Kopírovat
HELUPOWER® H07RN-F LS0H černá 1 x 50 mm² Obj. č. 30745 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 3/4" šedá (CD 13.0-18.0 mm) SZ 33 Obj. č. 92783 Kopírovat
HELUTOP® HT-R M32 x 1.5 šedá (CD 11.0-15.0 mm) SZ 36 Obj. č. 903546 Kopírovat
HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV černá 1 x 300 mm² Obj. č. 707432 Kopírovat
lisovací kabelové oko HELU-S-PK-AL/CU 300/13,0 Obj. č. 906487 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32590 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32564 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32566 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32486 Kopírovat
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TY 26MX Obj. č. 91068 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 48 černá Obj. č. 96464 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 48 šedá (RAL 7035) Obj. č. 90719 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 7 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94250 Kopírovat
PA vlnitá trubice PA12-F 10 černá Obj. č. 920163 Kopírovat
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 35 mm² Obj. č. 11022073 Kopírovat
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y černá 4 E9/125 Obj. č. 803927 Kopírovat
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600S/FTP CAT.6A RJ45 180° zelená 20m Obj. č. 806625 Kopírovat
HELUTOP® HT PG 48 šedá (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65 Obj. č. 99309 Kopírovat
HSK-MS-PVDF M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 905084 Kopírovat
MC4 samčí konektor (CD -3.0 - 6.0) (2.50) 1000 ks. Obj. č. 905206 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32586 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32512 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible