konektory a spojovací technika

231 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Materiál vnějšího pláště
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
Copper Connector M12 90° angle Pins 8 AWG 26 Obj. č. 805960 Kopírovat
Copper Connector M12 straight Pins 8 AWG 26 Obj. č. 805959 Kopírovat
Fibre Optic connector preffered type SC Multimode Obj. č. 81062 Kopírovat
Fibre Optic connector preffered type SC-Duplex Multimode Obj. č. 81063 Kopírovat
Fibre Optic coupler preffered type LC / LC Single-Mode Obj. č. 800736 Kopírovat
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Multi-Mode Obj. č. 805112 Kopírovat
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Multi-Mode metall Obj. č. 81065 Kopírovat
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Single-Mode Obj. č. 800731 Kopírovat
Fibre Optic coupler preffered type SC / SC Single-Mode metall Obj. č. 805111 Kopírovat
Fibre Optic coupler preffered type SC / ST Multi-Mode Obj. č. 81069 Kopírovat
Fibre Optic coupler preffered type SC / ST Single-Mode Obj. č. 800729 Kopírovat
Fibre Optic coupler preffered type SC-Duplex /SC-Duplex Single-Mode Obj. č. 800732 Kopírovat
Fibre Optic coupler preffered type ST / ST Single-Mode Obj. č. 80605 Kopírovat
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 LCdx Obj. č. 804307 Kopírovat
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 SC-Duplex Obj. č. 804303 Kopírovat
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 4 ST Obj. č. 804305 Kopírovat
Fibre-Optic burial sleeve 24 fibre capacity Obj. č. 802936 Kopírovat
Fibre-Optic burial sleeve 48 fibre capacity Obj. č. 804300 Kopírovat
Industry plug F-SMA 2,2mm POF 980/1000 Obj. č. 82821 Kopírovat
Industry plug F-SMA 6,0mm POF 980/1000 Obj. č. 801389 Kopírovat
Industry plug F05 simplex, grind+polish POF 980/1000 Obj. č. 801383 Kopírovat
Industry plug F05 simplex, hotplate POF 980/1000 Obj. č. 801384 Kopírovat
Industry plug F07 duplex, for 2,2mm HCS 200/230 Obj. č. 801394 Kopírovat
Industry plug HFBR 4503 šedá, simplex POF 980/1000 Obj. č. 801380 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible