38 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Obj. č. 805401 Kopírovat
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight metal Ø5,0-9,5mm Obj. č. 804544 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ45 90° angle Metall Ø6,3-6,7mm Obj. č. 805402 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D axial Screwing terminal Obj. č. 802405 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal Programming interface solid/litz Obj. č. 802404 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal solid/litz Obj. č. 802401 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface Diagnostics mode solid/litz Obj. č. 803844 Kopírovat
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Obj. č. 805966 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface solid/litz Obj. č. 802407 Kopírovat
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Obj. č. 802920 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Obj. č. 803841 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Obj. č. 805781 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal solid/litz Obj. č. 802403 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface solid/litz Obj. č. 802402 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D axial Crimp Obj. č. 803208 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp solid/litz Obj. č. 802406 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface Diagnostics mode solid/litz Obj. č. 803194 Kopírovat
Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Obj. č. 805783 Kopírovat
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Diagnostics mode solid/litz Obj. č. 803195 Kopírovat
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø0,75-2,0 mm AWG 20-24 Obj. č. 806205 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Obj. č. 800986 Kopírovat
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26 Obj. č. 805967 Kopírovat
PROFInet Copper Connector RJ4545° angle Ø4,5-8,0mm Obj. č. 805782 Kopírovat
TIA-568B Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0- 1,6 mm AWG 22-26 Obj. č. 803894 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible