157 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
CAN-BUS 0,34mm² 1-PAIR PVC STATIC fialová 1 x 2 x 0,34 mm² Obj. č. 801572 Kopírovat
DeviceNet™ THIN FRNC STATIC fialová 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22 Obj. č. 800682 Kopírovat
CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC fialová 2 x 2 x 0,50 mm² Obj. č. 803722 Kopírovat
CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC fialová 4 x 1 x 0,50 mm² Obj. č. 800685 Kopírovat
A-BUS LONG DISTANCE PUR CHAIN černá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 804411 Kopírovat
A-BUS PUR CHAIN černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 82822 Kopírovat
CAN-BUS 0,50mm² 1-PAIR PVC STATIC fialová 1 x 2 x 0,50 mm² Obj. č. 800571 Kopírovat
Profibus SK PUR CHAIN modrá 1 x 2 x 0,65 mm Obj. č. 81906 Kopírovat
A-BUS LONG DISTANCE EPDM STATIC žlutá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 804408 Kopírovat
Profibus L2 PUR CHAIN modrá 1 x 2 x 0,65 mm Obj. č. 81003 Kopírovat
Profibus L2 PVC FLEX fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 800648 Kopírovat
INTERBUS HYBRID PUR CHAIN fialová 3 x 2 x 0,25 mm² + 3 x 1 mm² Obj. č. 82696 Kopírovat
CC-Link BUS PVC STATIC červená 3 x 0,5 mm² Obj. č. 800497 Kopírovat
CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC fialová 1 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 803383 Kopírovat
Profibus L2 PE DIRECT BURIAL černá 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 82824 Kopírovat
Profibus PA PVC STATIC černá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Obj. č. 82836 Kopírovat
INTERBUS PUR CHAIN zelená 3 x 2 x 0,25 mm² Obj. č. 81203 Kopírovat
Profibus SK FRNC STATIC fialová 1 x 2 x 0,64 mm Obj. č. 81501 Kopírovat
CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC fialová 4 x 1 x 0,34 mm² Obj. č. 801573 Kopírovat
Profibus PA PVC STATIC modrá 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Obj. č. 82835 Kopírovat
CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC fialová 2 x 2 x AWG 24 / 19 Obj. č. 801982 Kopírovat
HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER PVC šedá 4 x 1,5 mm² Obj. č. 17001204 Kopírovat
A-BUS TPE 105°C FLEX žlutá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 801846 Kopírovat
CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN fialová 1 x 2 x 0,34 mm² Obj. č. 802182 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible