9228 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
JZ-600-Y-CY černá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 11548 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-603 šedá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 83661 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 4 G 4 mm² Obj. č. 16424 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-600-Y-CY černá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 11576 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-602 šedá 5 G 1 mm² Obj. č. 83083 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 4 x 0,75 mm² Obj. č. 16560 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-602 šedá 4 G 4 mm² Obj. č. 83052 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 4 G 6 mm² Obj. č. 16429 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
OZ-BL-CY modrá 4 x 0,75 mm² Obj. č. 14030 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-602 šedá 4 G 6 mm² Obj. č. 83042 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 2 x 1 mm² Obj. č. 16370 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JB-500 šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 11105 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 83694 Kopírovat
Y-CY-JZ transparentní 4 G 6 mm² Obj. č. 16306 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-JZ šedá 4 G 0,75 mm² Obj. č. 16346 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-JZ šedá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 16347 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-OZ šedá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 16393 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 4 G 35 mm² Obj. č. 10161 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-602 šedá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 83073 Kopírovat
PURö-J-HF šedá 1 G 16 mm² Obj. č. 15655 Kopírovat
H05VV-F černá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 29468 Kopírovat
JZ-500 šedá 4 G 25 mm² Obj. č. 10158 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-602 šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 83061 Kopírovat
JZ-500 HMH šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 11262 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible