9228 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
JZ-500 šedá 5 G 0,5 mm² Obj. č. 10006 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 25 G 0,75 mm² Obj. č. 10050 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Y-CY-JZ transparentní 4 G 2,5 mm² Obj. č. 16295 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 5 G 16 mm² Obj. č. 10156 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H07RN-F černá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 37062 Kopírovat
OZ-500 šedá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 10032 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 HMH šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 11261 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 5 G 10 mm² Obj. č. 10153 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 4 G 16 mm² Obj. č. 10155 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 10692 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 10659 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-602 šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 83071 Kopírovat
JZ-500 šedá 18 G 0,5 mm² Obj. č. 10016 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500-ORANGE 3 G 1,5 mm² Obj. č. 10545 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
H07BQ-F oranžová 3 G 1,5 mm² Obj. č. 22059 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódované| číselně kódované, nestíněný
SiHF červeno-hnědý 3 G 1,5 mm² Obj. č. 23014 Kopírovat
OZ-BL-CY modrá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 14028 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
OZ-500 šedá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 10120 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H07RN-F černá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 37029 Kopírovat
JZ-500 šedá 12 G 2,5 mm² Obj. č. 10130 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-OZ šedá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 16344 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H07RN-F černá 5 G 6 mm² Obj. č. 37064 Kopírovat
JZ-HF šedá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 15061 Kopírovat
JZ-HF šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 15057 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible