8619 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
JZ-HF-CY šedá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 15926 Kopírovat
MEGAFLEX® 500 šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 13415 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JB-500 šedá 4 G 0,75 mm² Obj. č. 11029 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-600 HMH černá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 12760 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 HMH černá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 12774 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
MULTIFLEX 512®-PUR šedá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 22548 Kopírovat
H05VVC4V5-K šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 13097 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H07RN-F černá 1 x 35 mm² Obj. č. 37008 Kopírovat
H07RN-F černá 2 x 6 mm² Obj. č. 37023 Kopírovat
JZ-500 HMH šedá 7 G 2,5 mm² Obj. č. 11281 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OB-500 šedá 3 x 0,5 mm² Obj. č. 11003 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
H07RN-F černá 3 G 6 mm² Obj. č. 37031 Kopírovat
JZ-HF šedá 25 G 0,75 mm² Obj. č. 15030 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 5 G 0,5 mm² Obj. č. 16323 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JB-500 šedá 3 G 0,5 mm² Obj. č. 11002 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 34 G 1,5 mm² Obj. č. 10112 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-602 šedá 5 G 10 mm² Obj. č. 83033 Kopírovat
H07RN-F černá 4 G 10 mm² Obj. č. 37049 Kopírovat
JZ-603 šedá 3 G 0,5 mm² Obj. č. 83650 Kopírovat
OZ-600 černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 10656 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
H05RN-F černá 3 G 1 mm² Obj. č. 36004 Kopírovat
JB-750 šedá 4 G 6 mm² Obj. č. 11127 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-500 HMH-C šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 11723 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 42 G 0,5 mm² Obj. č. 10024 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible