8619 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
JZ-500 šedá 4 G 70 mm² Obj. č. 10164 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 4 G 16 mm² Obj. č. 10725 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-602 šedá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 83090 Kopírovat
OZ-BL modrá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 14001 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV-F černá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 29450 Kopírovat
OZ-500 šedá 2 x 4 mm² Obj. č. 10140 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500-PUR šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 23363 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 5 G 0,5 mm² Obj. č. 83652 Kopírovat
MULTIFLEX 512®-PUR šedá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 22539 Kopírovat
JZ-600-Y-CY černá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 11575 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
H05RN-F černá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 36001 Kopírovat
JZ-500 šedá 21 G 0,75 mm² Obj. č. 10049 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-JZ šedá 12 G 1 mm² Obj. č. 16378 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-JZ šedá 4 G 0,5 mm² Obj. č. 16322 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 8 G 0,75 mm² Obj. č. 10040 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 4 x 2,5 mm² Obj. č. 10124 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 12 G 0,5 mm² Obj. č. 83654 Kopírovat
JZ-603 šedá 4 G 1 mm² Obj. č. 83673 Kopírovat
JZ-603 šedá 7 G 0,5 mm² Obj. č. 83653 Kopírovat
OZ-600 černá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 10582 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-HF šedá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 15019 Kopírovat
PURö-JZ šedá 3 G 1 mm² Obj. č. 22133 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-OZ šedá 3 x 0,5 mm² Obj. č. 16533 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-600 černá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 10587 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible