8619 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
PURö-JZ šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 22149 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 HMH šedá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 11224 Kopírovat
ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 4 G 10 mm² Obj. č. 10721 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 83696 Kopírovat
JZ-602 šedá 12 G 1 mm² Obj. č. 83085 Kopírovat
H05VV-F černá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 29452 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 3 x 1 mm² Obj. č. 16052 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-OZ šedá 4 x 0,5 mm² Obj. č. 16534 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-HF šedá 18 G 0,5 mm² Obj. č. 15010 Kopírovat
MULTIFLEX 512®-PUR šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 22535 Kopírovat
JZ-600-Y-CY černá 4 G 6 mm² Obj. č. 11599 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-603-CY šedá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 83754 Kopírovat
JZ-600 černá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 10694 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 5 G 6 mm² Obj. č. 10718 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 12 x 0,75 mm² Obj. č. 10044 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-JZ šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 16417 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-600 černá 12 G 1 mm² Obj. č. 10630 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-HF šedá 5 G 0,75 mm² Obj. č. 15022 Kopírovat
OZ-BL-CY modrá 2 x 1 mm² Obj. č. 14041 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
PURö-JZ-HF šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 15576 Kopírovat
SiHF červeno-hnědý 2 x 1,5 mm² Obj. č. 23013 Kopírovat
JZ-600 černá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 10670 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-600-Y-CY černá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 11489 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 16 G 1,5 mm² Obj. č. 10106 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible