3440 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
OZ-500 šedá 3 x 1,5 mm² Obj. č. 10092 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 3 G 1 mm² Obj. č. 13025 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JB-500 šedá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 11109 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 21 G 0,5 mm² Obj. č. 10018 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Y-CY-JZ transparentní 7 G 1,5 mm² Obj. č. 16275 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
OZ-500 šedá 5 x 0,75 mm² Obj. č. 10036 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-602 šedá 4 G 10 mm² Obj. č. 83032 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 4 x 1 mm² Obj. č. 16053 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
OB-500 šedá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 11077 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 12 G 1 mm² Obj. č. 83676 Kopírovat
JZ-603 šedá 18 G 0,75 mm² Obj. č. 83666 Kopírovat
OZ-500 šedá 8 x 0,5 mm² Obj. č. 10172 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-JZ šedá 7 G 1 mm² Obj. č. 16375 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 5 G 25 mm² Obj. č. 10159 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 10 G 1,5 mm² Obj. č. 10181 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-OZ šedá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 16559 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H05VV5-F šedá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 13039 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 5 x 0,5 mm² Obj. č. 10007 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
OB-500 šedá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 11001 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
OZ-500 šedá 7 x 0,75 mm² Obj. č. 10039 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 4 G 1 mm² Obj. č. 10619 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-500 šedá 14 G 1,5 mm² Obj. č. 10105 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-602 šedá 4 G 1 mm² Obj. č. 83082 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 12 G 0,75 mm² Obj. č. 16353 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible