3319 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
JZ-500 šedá 3 G 4 mm² Obj. č. 10141 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 10664 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-JZ šedá 3 G 1,5 mm² Obj. č. 16394 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-600 černá 5 G 1,5 mm² Obj. č. 10661 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 3 G 1 mm² Obj. č. 83672 Kopírovat
OZ-500 šedá 4 x 1,5 mm² Obj. č. 10094 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-JZ šedá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 16397 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 7 G 4 mm² Obj. č. 10144 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-JZ šedá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 16345 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-600-Y-CY černá 4 G 1,5 mm² Obj. č. 11548 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-603 šedá 3 G 0,75 mm² Obj. č. 83661 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 4 G 4 mm² Obj. č. 16424 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-600-Y-CY černá 4 G 2,5 mm² Obj. č. 11576 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-602 šedá 5 G 1 mm² Obj. č. 83083 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 4 x 0,75 mm² Obj. č. 16560 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-602 šedá 4 G 4 mm² Obj. č. 83052 Kopírovat
F-CY-JZ šedá 4 G 6 mm² Obj. č. 16429 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
OZ-BL-CY modrá 4 x 0,75 mm² Obj. č. 14030 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-602 šedá 4 G 6 mm² Obj. č. 83042 Kopírovat
F-CY-OZ šedá 2 x 1 mm² Obj. č. 16370 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JB-500 šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 11105 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
JZ-603 šedá 3 G 2,5 mm² Obj. č. 83694 Kopírovat
Y-CY-JZ transparentní 4 G 6 mm² Obj. č. 16306 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-JZ šedá 4 G 0,75 mm² Obj. č. 16346 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible