3440 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
JZ-602-CY šedá 4 G 1 mm² Obj. č. 82981 Kopírovat
OZ-602 šedá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 83060 Kopírovat
JZ-603 šedá 25 G 1 mm² Obj. č. 83678 Kopírovat
JZ-604 TC TRAY CABLE černá 7 G 1,5 mm² Obj. č. 69677 Kopírovat
H03VV-F WHITE 2 x 0,75 mm² Obj. č. 29401 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/300 V, barevně kódované| číselně kódované, nestíněný
H05VV5-F šedá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 13043 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
H05VV5-F šedá 2 x 1 mm² Obj. č. 13119 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-602 šedá 12 G 2,5 mm² Obj. č. 83066 Kopírovat
JZ-602 šedá 7 G 6 mm² Obj. č. 83044 Kopírovat
OZ-500-BLACK 2 x 0,5 mm² Obj. č. 10340 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
F-CY-JZ šedá 8 G 1,5 mm² Obj. č. 16398 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
F-CY-OZ šedá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 16416 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JB-750 šedá 5 G 25 mm² Obj. č. 11137 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 450/750 V, barevně kódovaný, nestíněný
OB-500 šedá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 11028 Kopírovat
PVC ovládací kabel, 300/500 V, barevně kódovaný, nestíněný
OB-BL-PAAR-CY modrá 2 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 14077 Kopírovat
PVC ovládací kabel, barevně kódovaný, stíněný
OZ-500-BLACK 2 x 1 mm² Obj. č. 10356 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Y-CY-JZ transparentní 4 G 35 mm² Obj. č. 16463 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
JZ-500 šedá 36 G 1 mm² Obj. č. 10080 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 18 G 1,5 mm² Obj. č. 10674 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600-Y-CY černá 7 G 0,75 mm² Obj. č. 11494 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
JZ-602 šedá 4 G 25 mm² Obj. č. 83012 Kopírovat
JZ-604 TC TRAY CABLE černá 5 G 1 mm² Obj. č. 69664 Kopírovat
HELUTHERM® 120 černá 2 x 0,5 mm² Obj. č. 24002 Kopírovat
JZ-600-Y-CY černá 7 G 2,5 mm² Obj. č. 11578 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible