18352 výsledků nalezeno
Zobrazuje se maximálně 10 000 výsledků. Pro přesnější výsledek vyhledávání použijte filtry.
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
č. AWG
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
OZ-600 černá 3 x 0,75 mm² Obj. č. 10584 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
OZ-600-Y-CY černá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 11546 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, stíněný
OZ-HF šedá 2 x 1,5 mm² Obj. č. 15055 Kopírovat
PAAR-TRONIC-CY šedá 1 x 2 x 0,25 mm² Obj. č. 21033 Kopírovat
PAAR-TRONIC-CY šedá 6 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 17016 Kopírovat
PAAR-TRONIC-Li-2YCY šedá 2 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 21123 Kopírovat
PURö-JZ šedá 5 G 2,5 mm² Obj. č. 22167 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
PURö-OZ šedá 2 x 0,75 mm² Obj. č. 22116 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
SUPERTRONIC®-C-PURö šedá 7 x 0,25 mm² Obj. č. 49668 Kopírovat
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparentní 4 G 70 mm² Obj. č. 22093 Kopírovat
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J černá 3 x 70 + 3 G 10 mm² Obj. č. 22682 Kopírovat
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth oranžová (4G0,75+(2x0,5)) mm² Obj. č. 706003 Kopírovat
TRONIC (LiYY) šedá 2 x 1 mm² Obj. č. 18110 Kopírovat
Y-CY-JB transparentní 4 G 50 mm² Obj. č. 16471 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V | 450/750 V, barevně kódovaný, stíněný
F-CY-OZ šedá 8 x 1 mm² Obj. č. 16057 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, stíněný
H07Z-K fialová 1 x 1,5 mm² Obj. č. 51775 Kopírovat
H07Z-K šedá 1 x 4 mm² Obj. č. 51792 Kopírovat
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 6 x 20 AWG Obj. č. 83389 Kopírovat
JZ-500-PUR šedá 5 G 1 mm² Obj. č. 23349 Kopírovat
PUR ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
JZ-600 černá 25 G 1 mm² Obj. č. 10640 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 0.6/1 kV, číselně kódovaný, nestíněný
LiYv fialová 1 x 0,5 mm² špulka (100m) Obj. č. 26444 Kopírovat
LiYv šedá 1 x 0,14 mm² špulka (100m) Obj. č. 26411 Kopírovat
NSHXAFÖ 1,8/3 kV černá 1 x 50 mm² Obj. č. 38525 Kopírovat
OZ-500 šedá 12 x 1,5 mm² Obj. č. 10104 Kopírovat
PVC ovládací a připojovací kabel, 300/500 V, číselně kódovaný, nestíněný
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible